Flensplaatpakking, AG
Hover to magnify image or click to enlarge
Flensplaatpakking, AG
De polyethyleenpakking garandeert dat de beschermingsgraad van de behuizing wordt gehandhaafd, om de componenten en apparatuur te beschermen die aan de binnenkant ervan zijn geïnstalleerd.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoire
Kenmerken
- Omschrijving: Voor standaard flensplaatopening.
- Materiaal: 4 mm dik polyethyleen foam.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
Specificaties
Hoogte | 0.16 in |
Dikte | 0.16 in |
Hoogte | 4 mm |
Dikte | 4 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Polyethyleen foam |
Afwerking | Smooth Matte |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.