Accessoires voor IEC-behuizingen Select FiltersCloseToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissen Metrisch | Imperiaal InklappenUitklappen Toepassingen Stroomverdeling (27) Hoogte 0.06 in (4) 0.16 in (8) 0.97 in (3) 1.61 in (1) 5.04 in (8) 9.53 in (3) 13.46 in (3) 17.4 in (3) 21.34 in (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Hoogte 1 mm (8) 2 mm (4) 4 mm (8) 25 mm (3) 41 mm (1) 128 mm (8) 242 mm (3) 342 mm (3) 442 mm (3) 542 mm (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 3.46 in (4) 5.04 in (7) 5.51 in (1) 5.59 in (1) 8.43 in (1) 8.5 in (3) 9.45 in (2) 9.53 in (5) 13.39 in (2) 13.46 in (5) 17.32 in (2) 17.4 in (5) 21.26 in (1) 21.34 in (4) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 88 mm (4) 128 mm (7) 140 mm (1) 142 mm (1) 214 mm (1) 216 mm (3) 240 mm (2) 242 mm (5) 340 mm (2) 342 mm (5) 440 mm (2) 442 mm (5) 540 mm (1) 542 mm (4) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 0.11 in (8) 0.12 in (3) 0.3 in (4) 0.45 in (4) 3.23 in (1) 3.31 in (3) 3.39 in (4) 3.46 in (4) 4.96 in (4) 5.04 in (8) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 3 mm (3) 8 mm (4) 12 mm (4) 82 mm (1) 84 mm (3) 86 mm (4) 88 mm (4) 126 mm (4) 128 mm (8) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Beschermingsgraad NEMA Type 12 (4) NEMA Type 12 (4) Productfamilie Wall-Mounted Filter1Filter toegepast: 1Categorie: WartelplatenView All Filters (1) SubcategorieënStandaard flensplaat, AFDetailsFlensplaatpakking, AGDetailsGeventileerde flensplaat | Wandmontage kasten, AFRDetailsGeventileerde flensplaat met filter | Wandmontage kasten, AFVDetailsAdapterflensplaat | Wandmontage kasten, AFADetailsKunststof Wartelplaat | Wandmontage kasten, EHTCDetailsFlensplaten met doordrukgaten | Wandmontage kasten, AFKDetails