Kunststof Wartelplaat | Wandmontage kasten, EHTC
Kunststof Wartelplaat | Wandmontage kasten, EHTC
De FL21 kunststof wartel is een flexibele kabelbeheeroplossing die direct op de behuizing moet worden geïnstalleerd nadat deze machinaal is bewerkt, of met behulp van een adapterflensplaat en standaard gereedschap, zodat de arbeidskosten worden verlaagd.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Wartelplaat geschikt voor het doorvoeren van kabels en diverse soorten slangen. Dient direct op de adapter AFA gemonteerd te worden. Zie 'Kabelmanagement' voor meer informatie.
- Materiaal: Verschillende soorten "polymers" versterkt met een stalen plaat. Halogeenvrij en UV-bestendig.
- Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 65.
- Afwerking: RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: Per stuk, met bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 3 mm |
Dikte | 11 ga |
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Verzinkt plaatstaal |
Afwerking | Structuur poedercoating |
Värikoodi | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.