Geventileerde flensplaat | Wandmontage kasten, AFR
Hover to magnify image or click to enlarge
Geventileerde flensplaat | Wandmontage kasten, AFR
Deze wartelplaat is een perfecte oplossing wanneer alleen natuurlijke ventilatie nodig is.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: "Louvres" flensplaat met 5 mm naar buiten gedrukte sleuven.
- Materiaal: 1,4 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 23, in de bodem of in verticale positie.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.