Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

STB Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Klemmenkast plaatstaal, STB

De reeks plaatstalen klemmenkasten, STB, met beschermingsgraad IP 66, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De STB-reeks is geschikt voor veeleisende binnenomgevingen. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

KEMA, GOST, EAC

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Body Thickness 1.2 mm
Deurdikte 1.2 mm
Body Thickness 18 ga
Deurdikte 18 ga
Kleur Lichtgrijs
Materiaal Verzinkt plaatstaal
Afwerking Structuur poedercoating
Värikoodi RAL 7035
Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.