Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

MCS Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Plaatstalen combineerbare versie enkeldeurs, MCS

De reeks combineerbare plaatstalen vloerstaande behuizingen met enkele deur, MCS, met beschermingsgraad IP 55, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. Deze reeks is geschikt voor veel verschillende toepassingen. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

KEMA, GOST, DNV, CE, EAC

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Body Thickness 1.5 mm
Deurdikte 2 mm
Deurdikte 14 ga
Body Thickness 16 ga
Kleur Lichtgrijs
Materiaal Verzinkt plaatstaal
Afwerking Structuur poedercoating
Värikoodi RAL 7035
Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Video
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.