Airconditioning voor dakmontage, DEK
Hover to magnify image or click to enlarge
Airconditioning voor dakmontage, DEK
Deze dakkoeleenheid, DEK, met beschermingsgraad IP54, zorgt voor koeling van hetzij één behuizing of een compleet systeem, afhankelijk van de koelvereisten en het gewenste energieverbruik. De DEK wordt bovenop de behuizing geplaatst en is ideaal wanneer er niet genoeg ruimte op de deur of zijpanelen beschikbaar is.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Afwerking: RAL 7035 voor de uitvoeringen van verzinkt staal
- Temperatuurlimieten buiten: +20°C tot 55°C* | +20°C tot 50°C
- Temperatuurlimieten binnen: +20°C tot +50°C
- Aantal in verpakking: 1
Specificaties
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
Technische specificatie
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.