Universal Sway Brace
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Application images
Resources
CAD
Related Products
Features
- Use for both lateral and longitudinal sway brace applications
- Unique slotted holes provide for easy slip-on installation eliminating loose hardware
- Snap-off bolt head helps enable easy installation and inspection of seismic sway braces
- Works with 1" through 2" brace pipes to reduce inventory
- Meets NFPA®-13 requirements for seismic sway bracing
- FM® Specification Tested
- Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing
- FM Approved with 12 gauge or thicker Type A solid strut as brace member
Specifications
Obciążenia UL | ||||||||
Numer części | Poprzeczny | Podłużny | ||||||
Rura przyłączeniowa typoszeregu 10/typoszeregu 40 | Bull Moose Eddy rury przyłączeniowej | Wheatland Mega-Flow rury przyłączeniowej | Youngstown Fire-Flo rury przyłączeniowej | Rura przyłączeniowa typoszeregu 10/typoszeregu 40 | Bull Moose Eddy rury przyłączeniowej | Wheatland Mega-Flow rury przyłączeniowej | Youngstown Fire-Flo rury przyłączeniowej | |
CSB0100xx | 8006 N | N/A | N/A | N/A | 4448 N | N/A | N/A | N/A |
CSB0125xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | N/A | 3025 N | 3025 N | 3025 N | N/A |
CSB0150xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 4448 N | 4448 N | 4448 N | 4448 N |
CSB0200xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N |
CSB0250xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N |
CSB0300xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 6227 N | 6227 N | 6227 N | 6227 N |
CSB0400xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 7561 N | 7561 N | 7561 N | 7561 N |
CSB0500xx | 8006 N | N/A | N/A | N/A | 7561 N | N/A | N/A | N/A |
CSB0600xx | 8006 N | N/A | 8006 N | N/A | 7561 N | N/A | 7561 N | N/A |
CSB0800xx | 8006 N | N/A | N/A | N/A | 7561 N | N/A | N/A | N/A |
CSB1000xx | 8451 N | N/A | N/A | N/A | 8451 N | N/A | N/A | N/A |
CSB1200xx | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Obciążenia FM | ||||||||
Numer części | Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej | |||||||
Poprzeczny | Podłużny | |||||||
30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | |
Dopuszczeniem FM cienka ściana oraz rury przyłączeniowe typoszeregu 10 i 40 | ||||||||
CSB0100xx | 6620 N | 9380 N | 11470 N | 12890 N | 5730 N | 5510 N | 5600 N | 6220 N |
CSB0125xx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5730 N | 5510 N | 5600 N | 6220 N |
CSB0150xx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5330 N | 8270 N | 9690 N | 10000 N |
CSB0200xx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5330 N | 8090 N | 9690 N | 10000 N |
CSB0250xx | 6400 N | 9020 N | 11070 N | 12410 N | 5870 N | 8090 N | 9740 N | 11120 N |
CSB0300xx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N |
CSB0400xx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N |
CSB0500xx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N |
CSB0600xx | 6490 N | 9160 N | 11200 N | 12580 N | 6270 N | 8670 N | 10450 N | 11920 N |
Ściana 4,8 mm oraz rury przyłączeniowe typoszeregu 40 | ||||||||
CSB0800xx | 5910 N | 8360 N | 10230 N | 11470 N | 6220 N | 8540 N | 10450 N | 11740 N |
CSB1000xx | 5910 N | 8360 N | 10230 N | 11470 N | 6220 N | 8540 N | 10450 N | 11740 N |
Catalog
Installation Manual / Instruction Sheet
Certifications
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.