Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

fhcqrc Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Continuous Hinge Type 4X

The efficient design and simple construction of these enclosures make them durable in corrosive environments, yet aesthetically pleasing. Corner latches provide unobstructed access. The continuous hinge provides a secure seal, and double latching creates added security.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

Enclosure flammability evaluated per UL 508A

Window flammability evaluated per UL 508A

Mounting brackets required to meet UL/CSA external mounting requirements.

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Material Fiberglass
Cor Cinza Claro
Código de cor RAL 7035
Acabamento Smooth Matte
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.