Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

fshelfbw Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Steel Folding Shelf Type 4 and 12

Steel Folding Shelf is an ideal accessory to support laptop computers, monitoring units and other equipment used to install and maintain electrical components in an enclosure. The shelf can be installed on the inside or outside surface of Free-stand or Floor-Mount enclosures (except ProLine). It automatically locks in the horizontal position when raised. When not in use, the shelf takes up minimal space and folds to 1.73 in. (44 mm) from the mounting surface.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.