Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Cable Entry System Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Kabelgenomföring Rund Låg , CEPRL

Snabbt och enkelt att installera utan verktyg, runda CEPRL-kabelingångar som passar perfekt i tillämpningar med många inkommande och utgående kablar samt begränsat monteringsutrymme.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP54

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.