Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Compact Single Wall Version Aluminum Single And Multiple Doors, EKOM-SW

The aluminium single wall compact floor standing enclosure range, EKOM-SW, with a IP 66 protection degree for outdoor use, is available off the shelf in many different sizes. Components inside the enclosure are well protected through the high protection degree, but also by anti-vandalism features and high thermal management efficiency. These factors all contribute to eliminate the risk for component failure, and with that, unnecessary downtime.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

cULus_UL Listed

CE

EAC

GOST

IP

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Tjocklek (T) 0.08 in
Tjocklek (T) 2 mm
Material Aluminium
Färg Ljusgrå
Finish Pulverlackerad strukturerad yta
Färgkod RAL 7035
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.