Gejdrar för montageplåt, MPGDA
Hover to magnify image or click to enlarge
Gejdrar för montageplåt, MPGDA
Med profilerna kan du justera montageplåten i djupled och maximera monteringsflexibiliteten.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För steglös djupförflyttning av standard montageplåtar och telequickplåtar.
- Material: 2mm galvaniserad stålplåt.
- Leveransförpackning: 1 par med monteringsmaterial.
- Allows for the mounting plate to be fitted at the depth required by the equipment, e.g. for when equipment needs to be flush with the external door, or when two mounting plates are fitted back to back, if front and rear doors are used
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.