Väggskåp dubbeldörr lackerad stålplåt, MAD
Hover to magnify image or click to enlarge
Väggskåp dubbeldörr lackerad stålplåt, MAD
Skåpen i väggskåpssortimentet MAD i stålplåt med dubbeldörr lämpar sig för trånga utrymmen där en enkeldörr som öppnas skulle ta upp för mycket utrymme framför skåpet. Samtidigt ökar dörrarnas belastningskapacitet när den fördelas över två dörrar. Skyddsgraden IP 55 skyddar komponenterna inuti skåpet och gör att den lämpar sig för många olika användningsområden .
Branschstandarder
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
CSA, File No. 1442951: Type 12
IEC 62208 IP55
KEMA, GOST, DNV, CE, Lloyds, Maritime
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Material: Skåpstomme: 1.5 mm stålplåt. Täckfläns: 1.4 mm stålplåt. Dörr: 2 mm stålplåt. Montageplåt: 2 mm galvaniserad stålplåt, 2.5 mm MAD1001030R5 och senare.
- Kapsling: Kantbockad och helsvetsad. Fästhålen i ryggen är Ø 8.5 mm och utpressade 2 mm för fritt luftflöde bakom skåpet.
- Dörr: Utanpåliggande med 130° öppningsvinkel. Dolda demonterbara gångjärn med gångjärnspinne. M6 svetsbultar i kapslingen för montage av dörrprofiler MMDP. Två avtagbara monteringsprofiler på höger dörr och två på vänster dörr. Dörrpackning av strängsprutad, skarvlös polyuretanlist.
- Lås: Designat lås DIN 3 mm, med dubbelt fingergrepp, 90° nyckelvridning. 3-punkts spanjolettlås. Andra insatser som tillbehör.
- Montageplåt: Plåten har markering med steg av 10 mm för enkel horisontell positionering av komponenter. På montageplåtens topp och botten finns hål för enkel kabelfixering. Fästes på M8 svetsbultar i skåpets bakstycke. Alla sidor från 800 mm är förstyvade genom kantbockning. Med tillbehör AMG är monteringsplåten steglöst ställbar i djupled.
- Flänsöppning: Placerad långt bak i skåpet för att enkel kabeldragning till montageplåt.
- Kapslingsklass: IP55 | TYP 12 | IK 10 För installation utomhus rekommenderas användning av regntak, ARF, 100 % polyesterlack och korrosionsskyddsgrundfärg. Korrosionsbeständighet måste beaktas vid användning utom- och inomhus.
- Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7035 med strukturerad yta.
- Leverans: Skåp med dörrar och monteringsplåt (ingår inte för artikelnummer som slutar med PER5). Två dörrmonteringsprofiler på varje dörr. Täckfläns/täckflänsar med packning/packningar, tvådelat 3 mm-metallås, nyckel och monteringstillbehör. Jordningsanslutningar.
Specifikationer
Body Thickness | 1.5 mm |
Dörrtjocklek | 2 mm |
Dörrtjocklek | 14 ga |
Body Thickness | 16 ga |
Färg | Ljusgrå |
Material | Galvaniserat stål |
Finish | Pulverlackerad strukturerad yta |
Färgkod | RAL 7035 |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.