Hygienisk design skyddande fläktkåpa, ECHD
Hover to magnify image or click to enlarge
Hygienisk design skyddande fläktkåpa, ECHD
Dessa nya kåpor är särskilt utformade för att tillgodose behoven vid krävande sanitetsarbeten inom livsmedels- och läkemedelsbranschen och hjälper till att skydda EF-filterfläktar mot vattenintrång.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Kåpan är utformad för livsmedels- och dryckesbranschen och gjord av speciella material för krävande sanitetsarbeten som skyddar filterfläktar mot vattenintrång i avspolningsmiljöer. Med höljet på plats höjs EF-filterfläktars IP-klassning från IP 54 till IP 56. Kåpan lyfts enkelt bort vid underhåll och packningsbyte, och den kan öppnas till 35 graders vinkel för att göra det enkelt att rengöra filter. Den sluttande överdelen förhindrar att vätska och annat skräp samlas. Bockad och sömsvetsad. (Maskinbearbetning krävs).
- Kapslingsklass: Motsvarar IP56 typ 4 och 12 när de monteras på EF-filterfläktar för utomhusbruk (ECHD70: endast typ 12).
- Leveransförpackning: 1 styck med monteringsmaterial.
- Material: AISI 304L granulerat rostfritt stål. Blå silikonpackning som uppfyller FDA 21 CFR 177.2600.
- Ytbehandling: 400 granulerat rostfritt stål.
- Corresponds with IP 56 Type 4, 12 when fitted over EF outdoor filter fan (ECHD70 only Type 12)
- Pack quantity: 1 piece with mounting accessories
- Finish: 400 pre-grained stainless steel
- Material: AISI 304L pre-grained stainless steel. Blue silicone gasket, FDA 21 CFR 177.2600 compliant
Specifikationer
Finish | Polerad |
Material | Rostfritt stål 304 |
Färg | n/a |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.