Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Large Polycarbonate Terminal Box, OPCP

This polycarbonate terminal box range, OPCP, with a IP 66, 67 protection degree, can be extended in depth. It is available off the shelf in many different sizes. Deeper components may be installed when an extension frame, OPCP-EE, is used. The OPCP range is well suited for indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight, thanks to the resistance to UV radiation. Water and dust are prevented from entering the terminal box, thus eliminating the risk for component failure, and with that, unnecessary downtime.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

CE UKCA

GOST

IP

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Färg Ljusgrå
Material Polykarbonat
Färgkod RAL 7035
Finish Smooth
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.