Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Väggskåp med paneldörr lackerad stålplåt, MAP

Skåpen i väggskåpssortimentet MAP i stålplåt med enkeldörr har skyddsgraden IP 66, horisontella gångjärnsförsedda dörrar med flänsöppningar upptill och nedtill. Var och en av skåpen kan enkelt kombineras med ett annat väggmonterat skåp, vilket gör att du kan skapa konfigurationer med två fack med individuell åtkomst. Vatten och damm hindras från att tränga in i skåpet, vilket eliminerar risken för komponentfel och onödiga driftstopp .

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

cULus_UL Listed

CE UKCA

EAC

GOST

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Body Thickness 0.06 in
Dörrtjocklek 0.06 in
Body Thickness 1.5 mm
Dörrtjocklek 1.5 mm
Färg Ljusgrå
Material Galvaniserat stål
Finish Pulverlackerad strukturerad yta
Färgkod RAL 7035
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.