Operatörskapsling lackerad stålplåt, OICE
Operatörskapsling lackerad stålplåt, OICE
Operatörspanelen OICE har ett för borrat hålmönster för ett enklare montage av svängarms komponenterna, OICE är IP 55 klassad. Komponenter blir lättare att montera i OICE tack vare en fullt bort tagbar frontpanel, komplettera OICE med sidohandtag för enklare manövrering till önskad position .
Branschstandarder
CE UKCA
EAC
GOST
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Material: Kapsling: 1.2 mm stålplåt. Frontplåt (aluminium): 2 mm. Samt sidohandtag i plast.
- Kapsling: Kantbockad och helsvetsad. Med maximal öppning i fronten som täcks med front plåt i aluminium. Sidohandtag i fronten.
- Bakre dörr: Utanpåliggande med 130° öppningsvinkel. Dolda demonterbar gångjärn med oförlorbar gångjärnspinne. Gångjärnen kan skiftas från höger- till vänsterhängning. Montageprofil MMDP som tillbehör.
- Lås: Designat lås DIN 3 mm, med dubbelt fingergrepp, 90° nyckelvridning. Andra insatser som tillbehör.
- Kapslingsklass: IP 55 | IK 10.
- Ytbehandling: RAL7035 Pulverlackerad. Tak och bottenprofil RAL7016.
- Leverans: Kapsling, frontplåt (aluminium), bakre dörr. Plastnyckel DIN 3 mm och monteringstillbehör. Jordningsdetaljer.
Specifikationer
Material | Galvaniserat stål; Aluminium |
Färg | Ljusgrå |
Finish | Pulverlackerad strukturerad yta |
Färgkod | RAL 7035 |
Certifiering
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.