Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

165917_PAC Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Painted Steel Front Panels, PAC

This front panel has the same finish as the enclosure and is used to cover empty sections within 19" profile systems, in order to maintain the enclosure's aesthetics. It can also be machined to mount equipment, if required."

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Tjocklek 3 mm
Tjocklek 11 ga
Färg Ljusgrå
Material Galvaniserat stål
Finish Pulverlackerad strukturerad yta
Färgkod RAL 7035
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.