Gavelplåtar rostfri, SPMS
Hover to magnify image or click to enlarge
Gavelplåtar rostfri, SPMS
Sidopanelerna bibehåller inträngningsskyddet, vilket innebär att de elektriska komponenterna fungerar utan störningar och skyddar personalen från skador.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Rostfri gavelplåt. Tätad med en strängpressad polyuretanpackning i en del och monteras med hjälp av åtta skruvar och nya patenterade hållare.
- Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12, 13 i kombination med MCSS. IP66 | TYP 4X, 12 i kombination med MCSS-HP.
- Leveransförpackning: 2 st paneler med monteringsmaterial.
- Material: 1.5 mm. Rostfri plåt AISI 304 / AISI 316L kval.
- Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.
Specifikationer
Tjocklek | 1.5 mm |
Tjocklek | 16 ga |
Finish | Polerad |
Färg | n/a |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.