Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

MAS Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Väggskåp enkeldörr | Väggmonterade skåp, MAS

Skåpen i väggskåpssortimentet MAS i stålplåt med enkeldörr har skyddsgraden IP 66 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Skåpet lämpar sig för många olika användningsområden. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet .

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 12

IEC 62208 IP66

KEMA, GOST, Lloyds, DNV, Maritime, CE

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Färg Ljusgrå
Material Galvaniserat stål
Finish Pulverlackerad strukturerad yta
Färgkod RAL 7035
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser Video
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.