Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Stainless Steel Compact Version Double Door Enclosure, EKDS

The stainless steel double door compact floor standing enclosure range, EKDS, with a IP 55 protection degree is ideal for installation in confined spaces where a single door when opened, would take up too much space in front of the enclosure. The doors' loading capacity also increases as it is divided over two doors. With an IP 55 protection degree, components inside the enclosure are well protected and makes the it well suited for almost any environment, grade dependant. IP 66 protection degree variant as individual doors with vertical middle divider also available.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

cULus_UL Listed

CE

UKCA

EAC

GOST

IEC 61439

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Body Thickness 0.06 in
Dörrtjocklek 0.08 in
Body Thickness 1.5 mm
Dörrtjocklek 2 mm
Finish Polerad
Färg n/a
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala

Diagrams

Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.