Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

SSTB Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Terminal Box Stainless Steel, SSTB

The stainless steel terminal box range, SSTB, with a IP 66 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. The SSTB range is well suited for indoor and outdoor environments thanks to its corrosion resistance. Water and dust are prevented from entering the terminal box, thus eliminating the risk for component failure, and with that, unnecessary downtime.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

KEMA, GOST, EAC

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Body Thickness 1 mm
Dörrtjocklek 1.5 mm
Dörrtjocklek 16 ga
Body Thickness 18 ga
Finish Polerad
Färg n/a
Data Copied
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.