机箱冷却和加热 Select FiltersClose应用筛选依据已应用过滤器 0清除筛选器 公制 | 英制 折叠全部全部展开 应用 卫生环境 (61) 电弧闪光安全 (61) 数据通讯和电信设备 (6) 网络、存储和数据中心 (2) 高度 20 in (11) 21.6 in (4) 23 in (1) 28.5 in (19) 29.5 in (1) 37.4 in (12) 52.7 in (10) 57.69 in (1) 62.2 in (9) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 64.5 mm (3) 65 mm (1) 73 mm (1) 75 mm (1) 77 mm (1) 508 mm (11) 549 mm (4) 584 mm (1) 724 mm (19) 749 mm (1) 950 mm (12) 1339 mm (10) 1465 mm (1) 1580 mm (9) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 10 in (2) 10.6 in (10) 11 in (4) 15.7 in (19) 15.75 in (1) 17 in (19) 17.1 in (10) 19.7 in (2) 20.87 in (1) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 30 mm (1) 38 mm (1) 40 mm (1) 42 mm (2) 46 mm (1) 60 mm (1) 254 mm (2) 269 mm (10) 279 mm (4) 399 mm (19) 400 mm (1) 432 mm (19) 434 mm (10) 500 mm (2) 530 mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 5.5 in (2) 8.1 in (2) 8.63 in (1) 8.75 in (1) 9.3 in (19) 9.9 in (11) 10.2 in (12) 11.6 in (7) 11.8 in (10) 13.4 in (2) 15.28 in (1) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 33 mm (1) 38 mm (2) 42 mm (1) 43 mm (1) 50 mm (1) 71 mm (1) 140 mm (2) 206 mm (2) 219 mm (1) 222 mm (1) 236 mm (19) 251 mm (11) 259 mm (12) 295 mm (7) 300 mm (10) 340 mm (2) 388 mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 防护等级 NEMA Type 3R (4) NEMA 4 型 (4) NEMA 4X 型 (2) NEMA Type 12 (2) 产品系列 MODO (2) ProAir (2) SpectraCool (1) SpectraCool Slim Fit (25) T-Series (1) V-Series (39) 查看全部 查看更少内容 Filter0子类别空调详情风扇和过滤风扇详情冷却附件详情加热器详情