加热器 Select FiltersClose应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 额定电压 115 V (7) 220 V (2) 标称容量 瓦 15 W (1) 30 W (1) 45 W (1) 60 W (1) 75 W (1) 100 W (1) 150 W (1) 250 W (1) 400 W (1) 查看全部 查看更少内容 应用 最大电流 1.5 (1) 2.5 (1) 3 A (1) 3.5 (1) 4 A (1) 4.5 (1) 9 A (1) 查看全部 查看更少内容 应用Filter1已应用过滤器 1类别: 加热器View All Filters (1) 子类别PTC Heater Compact详情PTC Heater详情