PTC 加热器紧凑型
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
功能
- PTC 发热元件、自调整和高温限制
- 特别设计的铝制质主体具有烟囱效果,能稳定地释放热量
- 内置风扇,可实现均衡快速冷却
- 压力端子连接,安装简单快捷
- Safety protection: automatic protection against fan failure
- Applied power supply: 230VAC 50/60Hz
- Standard 35-mm DIN rail mounting
- Wiring: 3-pole clamp terminal, 2.5mm2
- Cover material of wiring terminals: black engineering plastic UL94V-0
技术参数
材料 | 铝 |
表面处理 | Anodized |
颜色 | 黑色 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。