Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

166092_CVB Photo Hover to magnify image or click to enlarge

通风底板,CVB

可与通风底座 PV 结合使用。实现 33% 的通风。

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

厚度 1.5 mm
厚度 16 ga
材料 碳钢
颜色 灰色
表面处理 镀锌
已复制数据
公制   |   英制
优势
资源 配件
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。