Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

BPP Photo Hover to magnify image or click to enlarge

底部型材,BPP

These mounting profiles can be fitted into the terminal box to allow for DIN rails to be easily installed, exactly where required, for the mounting of modular components, eliminating the need for using the box's mounting plate.

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

厚度 1.2 mm
厚度 18 ga
表面处理 镀锌
材料 碳钢
颜色 灰色
已复制数据
公制   |   英制
优势
资源 配件
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。