Combining Kit, UCK
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
优势
资源
功能
- Description: Kit to allow vertical and/or lateral combinations. Machining is required. UCK maintains the enclosures IP rating.
- Delivery: Neoprene gasket, combining bolts, protection profiles and mounting accessories.
技术参数
深度 | 0.2 in |
深度 | 5 mm |
颜色 | 黑色 |
材料 | Neoprene |
表面处理 | 平纹亚光 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。