EL LED 机柜灯
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
优势
资源
附件
功能
- Description: LED enclosure light specially designed for nVent HOFFMAN enclosures. Fast and tool-free assembly thanks to a latching hook system designed to fit the 25mm hole pattern on nVent HOFFMAN enclosures. May be fitted horizontally or vertically.
技术参数
Color Temperature | 4000 K |
颜色 | 黑色 |
灯类型 | LED |
灯的颜色 | Neutral White |
材料 | 塑料 |
表面处理 | Smooth |
工作温度 | −20 to 55 °C |
工作温度 | −4 to 131 °F |
获批机构认证
强制性
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。