机柜杆固定,EPF
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
优势
资源
Video
配件
功能
- Description: Accessory to fix enclosures onto poles. Maximum load of 900 N.
- Material: Galvanized steel.
- Minimum pole diameter: 80 mm.
- Maximum pole diameter: 250 mm.
- Pack quantity: 2 profiles, 2 circular mounting strips for pole attachment and mounting accessories.
技术参数
厚度 | 3 mm |
厚度 | 11 ga |
表面处理 | 镀锌 |
材料 | 碳钢 |
颜色 | 灰色 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。