Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

One-Piece Consoles In Mild Steel, MPG

The mild steel compact console, MPG, in a IP 55/56 protection degree is available off the shelf. It has a hinged desk panel, and the ergonomic design allows for easy installation and access to HMI-equipment. It also increases the mounting space available. Stainless steel top panels may be used as an alternative when the console is exposed chemical agents, etc.

阅读更多 阅读更少

工业标准

cULus_UL Listed

CE UKCA

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

箱体厚度 0.06 in
门体厚度 0.06 in
箱体厚度 1.5 mm
门体厚度 1.5 mm
颜色 RAL7035
材料 碳钢
表面处理 Powder Coated; Powder Coated
颜色代码 RaL 7035
已复制数据
公制   |   英制
优势
资源 配件
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。