Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Plastic cable glands Hover to magnify image or click to enlarge

Plastic Cable Glands For Wall Mounted Enclosures, CPG

The compression of each cable fitted in this cable gland can be adjusted, and is secured using a locking nut, which provides strain relief as well as a high ingress protection.

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

颜色 RAL7035
材料 Polyamide 6; Neoprene
颜色代码 RAL 7035
表面处理 Smooth
已复制数据
公制   |   英制
优势
资源 配件
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。