Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

JB-SCszbw Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Screw Cover Type 12

Ideal for a broad range of applications, this enclosure's screw cover is secured in each corner for a positive seal but easily removed for modifications.

阅读更多 阅读更少

工业标准

UL 50, 50E Listed; Type 12, 13; File No. E27525

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E27525

UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997

NEMA/EEMAC: Type 12 and 13

CSA, File No. 42184: Type 12

IEC 60529, IP65

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

颜色代码 ANSI 61
颜色 灰色
材料 碳钢
表面处理 Powder Coated
已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。