Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ConceptHDSS Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Stainless Steel Concept Wallmount Multi 1/4 Turn Latch 4X

对于需要化学品和水腐蚀防护的室内或户外应用,Concept 机柜可以安放大型控制装置,此机柜采用流线型造型和美观的划线饰面,配备齐平式四分之一转舌锁和整体式门坡道,可确保门密封条密封面与机柜体对齐,实现安全闭合。

阅读更多 阅读更少

工业标准

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X , 12; File Number E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File Number E61997

IEC 60529,IP66

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。