Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

FloormountSS2-Drc Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

不锈钢双开门机柜法兰安装型断路开关柜 Type 4X

2-Door floor-mounted enclosure with 3 point latching and options for center post or right side flange disconnect mounting. Designed to house the following flange-mounted disconnect switches and circuit breakers: Allen-Bradley, ABB Controls, Eaton Cutler-Hammer, General Electric, Siemens ITE, Schneider Square D®.

阅读更多 阅读更少

工业标准

UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X , 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

符合 NEMA 3RX 型要求

CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。