Stainless Steel Wallmount 3 Point Latch Type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Stainless Steel Wallmount 3 Point Latch Type 4X
具有 nVent HOFFMAN 独有的 PowerGlide 把手,3 点闭锁,是室内或室外腐蚀保护、便利入口和挂锁安全应用的理想选择。
工业标准
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X , 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
IEC 60529,IP66,符合 NEMA 3RX 型要求
IEC 60529, IP66 Meets NEMA Type 3RX requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
功能
- 满焊工艺,平滑打磨
- 无缝 FIP 密封条
- 包围在门三个侧面的卷沿
- Internal 3-point latch and Type 316L stainless steel padlocking PowerGlide Handle
- 可以通过拔出不锈钢连续铰链销来拆卸门
- 文件袋为高强度热塑性材料
- 凸台螺柱用于固定安装板
- Exterior hardware on Type 316L stainless steel enclosures matches enclosure material
- 门体标配连续铰链;箱体上带有接地螺柱
技术参数
厚度 | 2 mm |
厚度 | 14 ga |
表面处理 | Brushed #4 |
颜色 | 灰色 |
安装手册 / 说明表
获批机构认证
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。