Stainless Steel Wallmount Hinged with NEMA Clamps Type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Stainless Steel Wallmount Hinged with NEMA Clamps Type 4X
对于需要防水密封的室内和室外腐蚀环境,此机柜的无缝现场发泡密封条和拧紧卡箍可以牢固密封,防止污染物。
工业标准
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X , 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
CSA 文件编号 42186:Type 4、4X、12
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
功能
- 满焊工艺,平滑打磨
- 无缝 FIP 密封条
- 包围在门三个侧面的卷沿
- 不锈钢门夹子总成
- 挂锁用搭扣和挂耳
- 通过拔出不锈钢连续铰链销来拆卸门
- 文件袋为高强度热塑性材料
- 凸台螺柱用于固定安装板
- Exterior hardware on Type 316L stainless steel enclosures matches enclosure material
- 门体标配连续铰链;箱体上带有接地螺柱
技术参数
表面处理 | Brushed #4 |
颜色 | 灰色 |
安装手册 / 说明表
获批机构认证
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。