Telescope Fitting Lay-in Hinged Cover
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
功能
- Lay-in Hinged Cover Telescope Fitting allows to easily adjust wireway length from 1.00 inch (25 mm) to 7.00 inch (178 mm)
- No cutting or welding required
技术参数
颜色代码 | ANSI 61 |
表面处理 | 镀锌; Powder Coated |
颜色 | 灰色 |
材料 | 碳钢 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。