IEC skabstilbehør Select FiltersCloseAnmodFiltrer efterFilter anvendt: 1Ryd filtre Metrisk | Imperial Formindsk alleUdvid alle Anvendelsesområder Controls and Drives (50) EMC (4) Factory Automation and Process Control (50) Oil and Gas (2) Strøm og fordeling (24) Højde 0.2 in (1) 0.39 in (3) 0.67 in (1) 1.18 in (2) 1.34 in (8) 1.8 in (1) 2.24 in (1) 2.9 in (1) 2.99 in (1) 7.87 in (3) 11.81 in (3) 12.99 in (1) 15.75 in (1) 16.14 in (1) 22.83 in (1) 29.53 in (4) 31.26 in (1) 32.68 in (1) 34.41 in (1) 39.37 in (2) 41.89 in (1) 42.52 in (1) 49.21 in (1) 53.7 in (1) 61.57 in (1) 62.99 in (1) 67.17 in (1) 67.64 in (3) 69.45 in (2) 70.87 in (1) 75.04 in (1) 75.51 in (4) 77.32 in (2) 78.74 in (3) 83.39 in (2) 85.2 in (2) Se alle Se mindre Anmod Højde 5 mm (1) 10 mm (3) 17 mm (1) 30 mm (2) 34 mm (8) 46 mm (1) 57 mm (1) 74 mm (1) 76 mm (1) 200 mm (3) 300 mm (3) 330 mm (1) 400 mm (1) 410 mm (1) 580 mm (1) 750 mm (4) 794 mm (1) 830 mm (1) 874 mm (1) 1000 mm (2) 1080 mm (1) 1100 mm (1) 1200 mm (1) 1250 mm (1) 1400 mm (1) 1600 mm (1) 1706 mm (1) 1718 mm (3) 1764 mm (2) 1800 mm (1) 1906 mm (1) 1918 mm (4) 1964 mm (2) 2000 mm (3) 2118 mm (2) 2200 mm (2) Se alle Se mindre Anmod Width 0.49 in (11) 0.59 in (2) 0.67 in (1) 0.71 in (4) 0.75 in (14) 1.22 in (1) 1.5 in (1) 2.24 in (2) 3.35 in (1) 3.94 in (2) 3.98 in (1) 7.87 in (5) 10.59 in (1) 11.81 in (2) 13.39 in (1) 15.75 in (2) 17.32 in (1) 19.69 in (1) 21.26 in (1) 23.62 in (6) 29.53 in (3) 31.5 in (1) 39.37 in (1) 49.21 in (1) 69.45 in (3) 77.32 in (3) 85.2 in (2) Se alle Se mindre Anmod Bredde 13 mm (11) 15 mm (2) 17 mm (1) 18 mm (4) 19 mm (14) 31 mm (1) 38 mm (1) 57 mm (2) 85 mm (1) 100 mm (2) 101 mm (1) 200 mm (5) 269 mm (1) 300 mm (2) 340 mm (1) 400 mm (2) 440 mm (1) 500 mm (1) 540 mm (1) 600 mm (6) 750 mm (3) 800 mm (1) 1000 mm (1) 1250 mm (1) 1764 mm (3) 1964 mm (3) 2164 mm (2) Se alle Se mindre Anmod Dybde 0.13 in (1) 0.2 in (5) 0.47 in (2) 0.63 in (1) 0.71 in (3) 0.79 in (2) 0.87 in (1) 1.1 in (9) 2.01 in (1) 2.17 in (7) 3.11 in (1) 4.96 in (3) 12.05 in (2) 14.25 in (2) 15.98 in (3) 18.19 in (2) 19.92 in (4) 22.13 in (2) 27.8 in (2) 28.64 in (1) 30 in (3) 236.22 in (1) Se alle Se mindre Anmod Dybde 3 mm (1) 5 mm (5) 12 mm (2) 16 mm (1) 18 mm (3) 20 mm (2) 22 mm (1) 28 mm (9) 51 mm (1) 55 mm (7) 79 mm (1) 126 mm (3) 306 mm (2) 400 mm (2) 406 mm (3) 462 mm (2) 500 mm (1) 506 mm (4) 562 mm (2) 600 mm (6) 706 mm (2) 772 mm (1) 800 mm (3) 6000 mm (1) Se alle Se mindre Anmod Beskyttelsesgrad NEMA Type 12 (1) NEMA Type 4X (16) IP55 (3) NEMA Type 4X (21) IP55 (3) IP43 (1) IP66 (2) NEMA Type 12 (19) Se alle Se mindre Produktfamilie Free-Standing (45) Terminal Boxes (7) Wall-Mounted (18) Enclosure Material Polycarbonat (7) Rustfrit stål (3) ABS (7) Aluminium (3) Galvaniseret stål (4) Galvaniseret stål (48) Polyester (13) mild (3) Se alle Se mindre Filter1Filter anvendt: 1Kategori: Indbyggede skabeView All Filters (1) UnderkategorierSidepaneler | Gulvskabe, SPMOplysningerSidepanel rustfrit stål, SPMSOplysningerIndvendige sammenkoblingsbeslag | Gulvskabe, CCIOplysningerSammenkoblingssæt til indvendige hjørner | Gulvskabe, CCMOplysningerEksterne sammenkoblingsbeslag | Gulvskabe, CCEOplysningerKorte eksterne sammenkoblingsbeslag | Gulvskabe, CCEHOplysningerSeparationsplader til MCS- og MCD-skabe, SPDOplysningerSeparationsplader til MCSS- MCDS- og ECOM-skabe, SPDSOplysningerSeparationspladebeslag, CCJOplysningerSeparationspladepakning, SPDGOplysningerSammenkoblingssæt til dybde, CJDNOplysningerHjørnesammenkoblingssæt, CJDSOplysningerSidepaneler i aluminium, SPMAOplysningerSidepaneler, SPMEOplysningerPakning til EMC afskærmning, SPDEGOplysningerSammenkoblingspakning til IP66, HPPG01OplysningerSammenbygningssæt til vægskabe, CKOplysningerSammenbygningssæt til flangeåbninger, AGCOplysningerSammenkoblingssæt, UCKOplysningerDybdeforlængersæt, UDEOplysningerForlængelsesramme af polycarbonat, OPCP-EEOplysningerFastgørelsesbeslag | Strømfordeling, MSMPF01Oplysninger