Varme og antikondens udstyr Select FiltersCloseAnmodFiltrer efterFilter anvendt: 1Ryd filtre Metrisk | Imperial Formindsk alleUdvid alle Anvendelsesområder Hazardous Environments (10) Højde 1.1 in (2) 1.2 in (1) 1.38 in (1) 1.46 in (1) 2.05 in (1) 2.28 in (1) 2.44 in (1) 2.83 in (1) 3.5 in (2) 4.02 in (3) 4.33 in (4) 4.41 in (2) 5.91 in (2) 5.94 in (3) 6.3 in (1) 6.97 in (3) 7.36 in (2) 8.9 in (3) 8.94 in (2) 9.92 in (1) 12.8 in (3) Se alle Se mindre Anmod Højde 28 mm (2) 30.5 mm (1) 35 mm (1) 37 mm (1) 52 mm (1) 58 mm (1) 62 mm (1) 72 mm (1) 89 mm (2) 102 mm (3) 110 mm (4) 112 mm (2) 150 mm (2) 151 mm (3) 160 mm (1) 177 mm (3) 187 mm (2) 226 mm (3) 227 mm (2) 252 mm (1) 325 mm (3) Se alle Se mindre Anmod Width 0.9 in (2) 1.6 in (2) 1.97 in (1) 2.17 in (3) 2.28 in (1) 2.36 in (7) 2.58 in (1) 2.76 in (7) 3.19 in (2) 3.35 in (4) 3.94 in (1) 4.72 in (3) 9 in (6) Se alle Se mindre Anmod Bredde 23 mm (2) 41 mm (2) 50 mm (1) 55 mm (3) 58 mm (1) 60 mm (7) 65.5 mm (1) 70 mm (7) 81 mm (2) 85 mm (4) 100 mm (1) 120 mm (3) 229 mm (6) Se alle Se mindre Anmod Dybde 0.98 in (3) 1.1 in (1) 1.2 in (2) 1.22 in (1) 1.85 in (5) 1.97 in (7) 2.36 in (1) 2.4 in (6) 2.58 in (1) 3.54 in (6) 4.09 in (4) 4.3 in (2) 4.8 in (1) Se alle Se mindre Anmod Dybde 25 mm (3) 28 mm (1) 30 mm (2) 31 mm (1) 47 mm (5) 50 mm (7) 60 mm (1) 61 mm (6) 65.5 mm (1) 90 mm (6) 104 mm (4) 109 mm (2) 122 mm (1) Se alle Se mindre Anmod Nominel spænding 115 V (6) 220 V (2) Nominel kapacitet Watt 10 W (1) 15 W (1) 20 W (1) 30 W (2) 45 W (1) 50 W (1) 60 W (1) 75 W (1) 80 W (1) 100 W (1) 150 W (1) 200 W (1) 300 W (1) 400 W (2) 600 W (2) Se alle Se mindre Anmod Beskyttelsesgrad IP20 (23) IP44 (11) IK10 (1) NEMA Type 12 (2) IPX9K (1) Filter1Filter anvendt: 1Kategori: Varme og antikondens udstyrView All Filters (1) UnderkategorierVarmeenheder til farlige lokationer, DAHHLOplysningerKompakt varmeenhed med eller uden termostat, ECH(T)OplysningerVarmeblæser med termostat, ECROplysningerVarmeblæser, EGLOplysningerVarmeblæser, EHVOplysningerStor antikondens varmeenhed, EHGOplysningerLille antikondens varmeenhed, EGKOplysningerAfløbs prop, DWPOplysningerTrykkompenserende forskruning, EDAOplysningerTrykudjævningsventil, PVDOplysningerTrykkompenseringsenhed i rustfrit stål, EDASOplysninger