Trykudjævningsventil, PVD
Trykudjævningsventil, PVD
En trykudligningsprop udligner det tryk, som opstårpga. temperaturforskelle inde i skabet, med omgivelsernes tryk. Dette reducerer risikoen for, at der kommer støv ind i skabet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Giver en kontrolleret ændring i trykket. Trykforskelle kan forekomme under ekstreme temperatursvingninger, når dette sker, er der risiko for støv og fugt indvendigt. Montering med PG29 gevind med møtrik anbefalet moment 5 Nm ( max 10 Nm). For optimal trykudligning anbefaler vi at bruge to enheder på hver sin side mod toppen af kabinettet. Opskummet pakning i NBR. Vejrbestandig og UV bestandig iht. UL746(f1). Air Interface ca. 1.5 cm².
- Materiale: Plast iht UL94 V-0.
- Driftstemperatur: -45 °C til +70 °C.
- Bearbejdning påkrævet: Ø37 mm.
- Tæthedsgrad: IP 55.
- Overfladebehandling: Lys grå.
- Pakke størrelse: 2 stk.
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.