Farlig placering af skabe Select FiltersCloseAnmodFiltrer efterFilter anvendt: 1Ryd filtre Metrisk | Imperial Formindsk alleUdvid alle Højde 4.02 in (1) 5.98 in (1) 7.01 in (1) 8.5 in (1) 10 in (1) 11.81 in (2) 15.75 in (4) 19.69 in (3) 23.62 in (3) 29.53 in (3) 35.43 in (1) Se alle Se mindre Anmod Højde 102 mm (1) 152 mm (1) 178 mm (1) 216 mm (1) 254 mm (1) 300 mm (2) 400 mm (4) 500 mm (3) 600 mm (3) 750 mm (3) 900 mm (1) Se alle Se mindre Anmod Width 4.02 in (1) 5.75 in (1) 5.98 in (1) 7.01 in (1) 10 in (1) 11.81 in (4) 15.75 in (4) 19.69 in (3) 23.62 in (4) 29.53 in (1) Se alle Se mindre Anmod Bredde 102 mm (1) 146 mm (1) 152 mm (1) 178 mm (1) 254 mm (1) 300 mm (4) 400 mm (4) 500 mm (3) 600 mm (4) 750 mm (1) Se alle Se mindre Anmod Dybde 2.99 in (1) 4.02 in (2) 5 in (2) 5.91 in (4) 8.27 in (10) 11.81 in (2) Se alle Se mindre Anmod Dybde 76 mm (1) 102 mm (2) 127 mm (2) 150 mm (4) 210 mm (10) 300 mm (2) Se alle Se mindre Anmod Beskyttelsesgrad NEMA Type 12 IP55 IP55 NEMA Type 12 Filter1Filter anvendt: 1Kategori: Farlig placering af skabeView All Filters (1) UnderkategorierZONEX, rustfrit stål, klemkasse, EXE-SBOplysningerZONEX, rustfrit stål, vægmonterede skabe, EXE-WMOplysninger