Stor antikondens varmeenhed, EHG
Stor antikondens varmeenhed, EHG
Dette kondenshæmmende varmeapparat, EHG, fås med et varmeeffektsinterval på 15-150 watt. Det brede udvalg gør det nemt at finde det mest optimale varmeapparat, også når pladsen i skabet er begrænset. Kondensvand elimineres, også når omgivelsestemperaturen falder drastisk.
Branchestandarder
cRUus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Stor varmeenhed til lodret montage for at undgå kondens. Montage på 35 mm DIN skinne (EN60715).
- Varme element: PTC Enhed, selvregulerende og temperaturbegrænsende.
- Materiale: Plast og anodiseret aluminiumsprofil.
- Driftstemperatur: -40 °C til +70 °C. Varmekapacitet er gældende ved omgivelsestemperatur 20 °C.
- Tilslutning: Terminalforbindelse (2 × 0.5-2.5 mm²), kabelversion på forespørgsel. (500 mm).
- Tæthedsgrad: IP 20 levereret med terminaler. IP 44 ved forespørgsel (leveret med kabel).
- Godkendelser: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Pakke størrelse: 1. stk.
Specifikationer
Certificering
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.