Kompakt varmeenhed med eller uden termostat, ECH(T)
Kompakt varmeenhed med eller uden termostat, ECH(T)
Dette dobbeltisolerede kompakte varmeapparat, ECH(T), fås med eller uden termostat. Kondensvand elimineres, også når omgivelsestemperaturen falder drastisk. Vælges en version med en allerede integreret termostat, vil det spare plads i skabet og reducerer monteringstiden sammenlignet med en termostat monteret separat.
Branchestandarder
cRUus_UL Recognized
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Varmeelement for lodret montering, Dobbeltisoleret for at undgå kondens, temperaturbegrænsning med sikkerhedsafbrydelse. Varmelegeme: ekstruderet aluminiumsprofil. Varmeenhed fuldstændig dækket af plastickabinet for sikkerhed ved berøring. den indvendige temperatur overstiger ikke 80 °C undtaget er dog det øvre beskyttelsesgitter . Med klipsmontering på 35 mm DIN-skinne iht. EN60715. Varmeelement med plug-in termostat, kræver ikke yderligere kabling. Opstartstemperatur 5 °C, slår fra ved 15 °C.
- Varme element: PTC Temperaturbegrændser.
- Materiale: Plast iht UL94 V-0.
- Driftstemperatur: -45 °C til +70 °C. Varmekapasitet er ved omgivelsestemperatur på 20 °C.
- Tilslutning: Polterminal 2.5 mm², drejningsmoment 0.8 Nm maks.
- Tæthedsgrad: IP 20, Klasse 2 (dobbelt isoleret).
- Godkendelser: CE, EAC.
- Overfladebehandling: Sort.
- Pakke størrelse: 1 stk.
Specifikationer
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.