Lille antikondens varmeenhed, EGK
Lille antikondens varmeenhed, EGK
Dette lille kondenshæmmende varmeapparat, EKG, fås med et varmeeffektsinterval på 10-30 watt. Dens størrelse gør den nem at montere også under trange pladsforhold. Kondensvand elimineres, også når omgivelsestemperaturen falder drastisk. Kontakt nVent HOFFMAN for UL-version.
Branchestandarder
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Kompakt varmeenhed for lodret montage. Forebygger kondens. Monteres på 35 mm DIN Skinne (EN60715). Kontakt nVent HOFFMAN for UL-version.
- Varme element: PTC selvregulerende.
- Materiale: Plast, anodiseret aluminiomsprofil.
- Driftstemperatur: -45 °C til +70 °C. Varmekapacitet ved omgivelsestemperatur 20 °C.
- Tilslutning: 3 × 0.5 mm² (300 mm) silikonekabel. For UL elementer 3XAWG20 (300 mm) cable.
- Tæthedsgrad: IP 44 / Klasse I (jordet).
- Godkendelser: CE, EAC.
- Pakke størrelse: 1 stk.
Specifikationer
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.