Selvklæbende pakninger til kabelindføring og bundplader, BG
Hover to magnify image or click to enlarge
Selvklæbende pakninger til kabelindføring og bundplader, BG
En pakning, der opretholder skabets beskyttelsesgrad ved montering af kabler, samtidig med at fleksibiliteten øges, eftersom kabeldiameteren ikke behøver at være kendt før montering.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Bunden af skabet forsegles med en klæbende pakning, som anbringes på rammen rundt om åbningerne i bunden. Kablerne forsegles ved påføring af skumpakningen, som lægges mellem bundpladerne. Elasticiteten og størrelsen på denne skumpakning sikrer god tætning omkring de fleste kabler.
- Pakke størrelse: 1.6 m klæbende skumpakning (30 x 25 mm) og 6 m klæbende pakning (4.5 x 8 mm). for anvendelse i 1600 mm bredt skab bestilles 2 sæt.
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.