LED-lys i kompakt design, TLCL
Hover to magnify image or click to enlarge
LED-lys i kompakt design, TLCL
Denne energibesparende LED-skabslampe kan monteres på mange forskellige måder samt direkte på 19” profiler i et hvilket som helst skab og er til hjælp, når der udføres vedligeholdelse i marken.
Branchestandarder
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Belysningssystem i kompakt design er velegnet til montering i enhver form for rack eller skab. Det har tre mulige monteringsmetoder: magnetisk, skruefastgørelse med variabel afstand mellem huller og/ellr snap-in 19" rack. Dette armatur er fremstillet i PC-ABS og har en meget lang levetid ( 50.000 timer) takket være LED teknologi. Leveres med beskyttelseshætte, elektronisk betjening med et integreret stik via en dørkontakt ved brug af TLCS-produktet uden yderligere ledninger. LED-røret er fremstillet i polycarbonat og lysets farve er hvid.
- Belysningstype: High Power LED.
- Lysstyrke: 945 Lm.
- Strømforbrug: 7.2 W.
- Driftstemperatur: -20 ºC til +50 ºC.
- Dimensioner: 448 × 54.5 × 26 mm.
- Tilslutning: 2 × 0,75 mm² tilslutningskabel 150 cm med åben ende, mini connector for dørkontakt.
- Godkendelser: CE, EAC.
- Levering inkluderer: 1 armatur monteret med tilslutningskabel, integrerede magneter og monteringsskruer.
Specifikationer
Materiale | Polyamid |
Finish | Textured |
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.