Skæremaskine, NC-CUT
Hover to magnify image or click to enlarge
Skæremaskine, NC-CUT
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Den halvautomatiske NC-CUT-maskine optimerer skæring af DIN-skinner og kabelkanaler for at øge arbejdsproduktiviteten og minimere skæreaffald. Maskinsoftwaren importerer det allerede oprettede panellayout, genererer en forenklet skæreliste og guider føreren gennem hele processen. Motoriseret endestop eliminerer manuel måling og undgår potentielle menneskelige fejl. Velegnet til enkeltproduktion, serieproduktion eller præfabrikation til fremtidig brug.
- PC-pulte og HMI konsoller: Moderne betjeningsløsning med 19" touchskærm, tastatur med trackball og pc med Windows 10 64-bit operativsystem.
- Printer: Mærkater udskrives for at identificere hver produceret del for at sikre en hurtig og pålidelig tavlesamling.
- Maskinbearbejdeligt materiale: Kabelkanal op til en bredde på 125 mm. DIN-skinner NS 15, NS 35/7,5 og NS 35/15 (i henhold til en 60 715). Samleskinner NLS-CU 3/10. Skærelængde for kabelkanaler, DIN-skinner og samleskinner er begrænset mellem 140 mm og 2200 mm.
- Nøjagtighed: Præcis skæring med en tolerance på 0.5 mm.
- Maskinsoftware: Software medfølger til intuitiv programmering.
- Interface: Projekter, der er genereret med næsten alle tilgængelige CAD- og E-planlægningssystemer på markedet, kan behandles direkte på maskinsoftwaren ved hjælp af .CSV- eller .TXT-filer med listen af dele, som kan importeres direkte på maskinens software.
- Nominel spænding: 240 V, 1~, 50 Hz.
- Nominel strøm: 8 / 16 A.
Specifikationer
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.