Monteringsprofiler til dørrammer, DCP
Hover to magnify image or click to enlarge
Monteringsprofiler til dørrammer, DCP
Monteringsprofiler til montering af tilbehør på dørrammen for nem og sikker montering af kabler, rør osv.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Vandrette profiler med 25 mm hulmønster. Passer direkte på dørrammen. Til enkel montering af let udstyr ved hjælp af CNT 05 skruer. Hulmønster 4.5 mm og 6.5 mm i diameter.
- Materiale: 2 mm forzinket stål.
- Pakke størrelse: 20 skinner med monteringstilbehør.
Specifikationer
Tykkelse | 2 mm |
Tykkelse | 14 ga |
Materiale | Galvaniseret stål |
Farve | n/a |
Finish | struktur pulvermaling |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.